- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs sans tige
 - Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
 - Vérin sans tige - Mécaniquement Jointed- guidage de haute précision
 - Cylindre sans tige, MY2H, Mécaniquement Articulé - guidage de haute précision
 
Cylindre sans tige, MY2H, Mécaniquement Articulé - guidage de haute précision
Les MY2H vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute la totalité de sa longueur de course logé avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air associée à une bande de joint anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. Le design amélioré offre un profil inférieur de 30% par rapport à la MY1H. Le guide linéaire de haute précision intégré améliore la précision de positionnement et la répétabilité et est disponible en un seul axe ou axe double pour une rigidité accrue. Le composant de cylindre peut être détaché de l'unité de guidage ou pièce à usiner pour faciliter la maintenance et le remplacement du cylindre. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>
               Cylindre sans tige, MY2H, Mécaniquement Articulé - guidage de haute précision
Les MY2H vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute la totalité de sa longueur de course logé avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air associée à une bande de joint anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. Le design amélioré offre un profil inférieur de 30% par rapport à la MY1H. Le guide linéaire de haute précision intégré améliore la précision de positionnement et la répétabilité et est disponible en un seul axe ou axe double pour une rigidité accrue. Le composant de cylindre peut être détaché de l'unité de guidage ou pièce à usiner pour faciliter la maintenance et le remplacement du cylindre. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>
- Tailles d'alésage: 16, 25, 40 mm li>
 - Longueurs de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm li>
 - Pression de fonctionnement minimale: 0,10 ~ 0,15 MPa (15 ~ 22 psi) li>
 - Vitesse: 100 ~ 1000 mm / sec (sans boulon de réglage de course), 100 ~ 1500 mm / sec (amortisseur externe) li>
 - Option course longue: jusqu'à 1500 mm (XB11), jusqu'à 1000 mm pour 16 alésages li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>