- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
- Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - palier à glissement
Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - palier à glissement
Le cylindre sans tige avec un type de palier à glissement comprend le guidage intégré. Ceci peut être utilisé dans une situation de chargement moyen et permettre le montage direct d'une pièce de travail. P>
Cylindre sans tige, MY3M, Mécaniquement Articulé - palier à glissement
Les MY3 * vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute sa longueur de course entière logée avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air associée à une bande de joint anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. & Nbsp; Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. La glissière intégrée portant guidage interne assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>
Cylindre sans tige, MY1M, Mécaniquement Articulé - palier à glissement
Les MY1M vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute la totalité de sa longueur de course logé avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air associée à une bande de joint anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. La glissière intégrée portant guidage interne assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>