- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
- Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Cam Suiveur Guide
Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Cam Suiveur Guide
Le cylindre sans tige avec un type de suiveur de came permet le bon fonctionnement possible, même avec une charge décalée. Ceci peut être utilisé dans une situation de chargement offset, une grande précision et coups longs. P>
Cylindre sans tige, MY1C, Mécaniquement abouté - Cam Suiveur Guide
Les MY1C vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute la totalité de sa longueur de course logé avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air associée à une bande de joint anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige. Le guide de galet de came intégré permet un mouvement de la table de glissement lisse et précise. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>
Cylindre sans tige, MY2C, Mécaniquement abouté - Cam Suiveur Guide
Les MY2C vérins sans tige avec un guide de galet de came améliore la résistance à la capacité de charge et le moment par rapport à l'MY1C. Une bande d'étanchéité interne fonctionne sur toute la longueur de la course du vérin pour maintenir une pression d'air accrue avec une bande d'étanchéité à la poussière magnétique pour protéger contre les contaminants. Les composants de cylindre et de guidage peuvent être séparés pour permettre un accès facile pour l'entretien sans avoir à retirer la pièce à usiner à partir du cylindre. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>