- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
- Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Cam Suiveur Guide
- Cylindre sans tige, MY2C, Mécaniquement abouté - Cam Suiveur Guide
Cylindre sans tige, MY2C, Mécaniquement abouté - Cam Suiveur Guide
Les MY2C vérins sans tige avec un guide de galet de came améliore la résistance à la capacité de charge et le moment par rapport à l'MY1C. Une bande d'étanchéité interne fonctionne sur toute la longueur de la course du vérin pour maintenir une pression d'air accrue avec une bande d'étanchéité à la poussière magnétique pour protéger contre les contaminants. Les composants de cylindre et de guidage peuvent être séparés pour permettre un accès facile pour l'entretien sans avoir à retirer la pièce à usiner à partir du cylindre. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>

Cylindre sans tige, MY2C, Mécaniquement abouté - Cam Suiveur Guide
Les MY2C vérins sans tige avec un guide de galet de came améliore la résistance à la capacité de charge et le moment par rapport à l'MY1C. Une bande d'étanchéité interne fonctionne sur toute la longueur de la course du vérin pour maintenir une pression d'air accrue avec une bande d'étanchéité à la poussière magnétique pour protéger contre les contaminants. Les composants de cylindre et de guidage peuvent être séparés pour permettre un accès facile pour l'entretien sans avoir à retirer la pièce à usiner à partir du cylindre. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>
- Tailles d'alésage: 16, 25, 40 mm li>
- Longueurs de course: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,10 ~ 0,15 MPa (15 ~ 22 psi) li>
- Vitesse: 100 ~ 1000 mm / sec (sans boulon de réglage de course), 100 ~ 1500 mm / sec (amortisseur externe) li>
- Option course longue: jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour 16 trous li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>