- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs sans tige
 - Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
 - Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - w / Housse de protection
 - Vérin sans tige, MY1 * W, Mécaniquement Articulé - w / Housse de protection
 
Vérin sans tige, MY1 * W, Mécaniquement Articulé - w / Housse de protection
Les MY1W vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute sa longueur de course entière logée avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air combiné avec un capot de protection externe pour dépoussiérage et de résistance à l'eau. Une option de joint latéral est disponible pour une protection accrue dans des environnements sévères. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. Elle est disponible soit dans un guide de roulement à glissière intégrée pour fournir une stabilité latérale à protéger contre les impacts de charge latérale ou un guide de galet de came intégré pour fournir un mouvement de la table de glissement lisse et précise. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>
               Vérin sans tige, MY1 * W, Mécaniquement Articulé - w / Housse de protection
Les MY1W vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute sa longueur de course entière logée avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air combiné avec un capot de protection externe pour dépoussiérage et de résistance à l'eau. Une option de joint latéral est disponible pour une protection accrue dans des environnements sévères. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. Elle est disponible soit dans un guide de roulement à glissière intégrée pour fournir une stabilité latérale à protéger contre les impacts de charge latérale ou un guide de galet de came intégré pour fournir un mouvement de la table de glissement lisse et précise. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm li>
 - Longueurs de course: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm li>
 - Pression de fonctionnement minimale: 0,10 ~ 0,15 MPa (15 ~ 22 psi) li>
 - Vitesse: 100 ~ 1000 mm / sec (sans boulon de réglage de course), 100 ~ 1500 mm / sec (amortisseur externe) li>
 - Option de course longue: jusqu'à 3000 mm (XB11) li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>