- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
- CVRA1-Z
CVRA1-Z
La série CVRA1_Z est une crémaillère et le style de pignon actionneur rotatif avec électrovalve. tailles d'alésage disponibles comprennent 50, 63, 80 et 100 mm. Il y a cinq styles d'arbre à choisir. D'autres options incluent l'angle unité de réglage, avec ou sans coussin, et la capacité de commutation automatique. P>
C (D) VRA1-Z, actionneur rotatif w / Electrovanne
La série CVRA1_Z est une crémaillère et le style de pignon actionneur rotatif avec électrovalve. tailles d'alésage disponibles comprennent 50, 63, 80 et 100 mm. Il y a cinq styles d'arbre à choisir. D'autres options incluent l'angle unité de réglage, avec ou sans coussin, et la capacité de commutation automatique. P>
- Actionneur rotatif avec vanne, réglable en angle
- Tailles d'alésage: 50, 63, 80, 100 (mm)
- Quatre rotations d'angle disponibles
- Coussin d'air en option
- Interrupteur automatique capable LI> UL>