- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
Spécifications métriques
MSQ
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
CRJ
Dans notre poursuite de l'excellence dans le domaine de la réduction de la masse ou des dimensions de nos produits, nous sommes fiers de vous annoncer le lancement de la série CRJ, une série d'actionneurs rotatifs miniatures. Un nouveau corps compact qui ne se limite pas à réduire l'encombrement du produit mais réduit également l'encombrement au niveau du câblage et du raccordement. Ce produit s'avère encore plus simple à monter grâce au nouveau corps compact. La largeur du roulement et du diamètre de l'axe de sortie participe de la compacité générale et assure une grande rigidité.
CRQ
La série CRQ2 est une série d'actionneurs rotatifs compacts et à pignon et crémaillère. Les modèles à tige simple ou traversante sont disponibles dans toutes les tailles (10~40 mm). Le CRQ2 dispose d'amortisseurs internes et son corps peut être utilisé comme bride. L'emploi d'un double piston élimine le retour. Les détecteurs sont disponibles.
CRA1-Z
La crémaillère CRA1-Z et de l'actionneur pignon offre détecteurs compacts qui peuvent être montés à l'avant avec réduction de largeur par 14 mm. Alésages sur modèle standard sont 30, 50, 63, 80 et 100 mm. Le type d'angle réglable, CRA1 ** UZ, a été ajoutée à la ligne dans l'alésage tailles 50, 63, 80 et 100. Les unités peuvent être commandées auto-commutateur capable de coussins et remplaçables. De nombreuses variantes des types d'arbres sont disponibles.CVRA1-Z
La série CVRA1_Z est une crémaillère et le style de pignon actionneur rotatif avec électrovalve. tailles d'alésage disponibles comprennent 50, 63, 80 et 100 mm. Il y a cinq styles d'arbre à choisir. D'autres options incluent l'angle unité de réglage, avec ou sans coussin, et la capacité de commutation automatique. P>
MSZ
Les fabricants qui utilisent la sélection ou la séparation des pièces de travail au cours de leurs procédés de production disposent dés aujourd’hui d’une solution unique et économique avec le développement des ingénieurs de SMC, premier spécialiste mondial en automation, et leur nouvelle table rotative à 3 positions : la série MSZ. Ce nouvel actionneur rotatif peut être réglé pour l'arrêt en trois positions, dans un rayon de 190º et, ne requière ni moteur électrique ni mécanisme complexe pour fonctionner mais uniquement de l'air comprimé. Conçue à l’origine pour réaliser la sélection et la séparation des pièces de travail vers la gauche ou vers la droite, la table rotative est contrôlée par un seul électrodistributeur 5/3, ce qui facilite le réglage et l'utilisation. Avec deux modèles disponibles actuellement (modèle de base et de haute précision, pour charges élevées et flèche de table réduite), la série MSZ peut être commandée en quatre tailles différentes et, est conçue pour fonctionner dans une plage de pression d’utilisation qui se situe entre 0.2 et 1 MPa. Avec une énergie cinétique admissible de 7, 25, 48 et 81 mJ et un couple effectif de 1, 2, 3 et 5 Nm à 0.5 MPa, il est possible d’intégrer directement une charge à la table pour faciliter le fonctionnement.Modèles de produits et CAO