- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
- CRQ
CRQ
La série CRQ2 est une série d'actionneurs rotatifs compacts et à pignon et crémaillère. Les modèles à tige simple ou traversante sont disponibles dans toutes les tailles (10~40 mm). Le CRQ2 dispose d'amortisseurs internes et son corps peut être utilisé comme bride. L'emploi d'un double piston élimine le retour. Les détecteurs sont disponibles.
C(D)RQ2B, Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon
La série CRQ2 est une série d'actionneurs rotatifs compacts et à pignon et crémaillère. Les modèles à tige simple ou traversante sont disponibles dans toutes les tailles (10~40 mm). Le CRQ2 dispose d'amortisseurs internes et son corps peut être utilisé comme bride. L'emploi d'un double piston élimine le retour. Les détecteurs sont disponibles.
- L'alimentation est centralisée sur une extrémité.
- Amortissement interne.
- Le corps peut faire office de bride.
- Design compact Modèle peu encombrant.
- 2 détecteurs magnétiques peuvent être montés sur un même côté.
- Vis de réglage de l'angle de rotation.
- Montage précis du corps.
- L'utilisation d'un double piston élimine le risque de jeu mécanique.
- Modèles à axe simple et traversant dans toutes les tailles.
C (D) RQ2XB, Compact actionneur rotatif à basse vitesse, crémaillère
La série CRQ2 est une série d'actionneurs rotatifs compacts et à pignon et crémaillère. Les modèles à tige simple ou traversante sont disponibles dans toutes les tailles (10~40 mm). Le CRQ2 dispose d'amortisseurs internes et son corps peut être utilisé comme bride. L'emploi d'un double piston élimine le retour. Les détecteurs sont disponibles.
- Actionneur rotatif à basse vitesse LI>
- Plage de réglage du temps de rotation: 1 à 5 (s / 90 °) LI>
- Dimensions compatibles avec la série CRQ2 LI>
- Mouvement lisse sans phénomène de stick-slip LI> UL>