- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
- CRQ
- C(D)RQ2B, Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon
C(D)RQ2B, Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon
La série CRQ2 est une série d'actionneurs rotatifs compacts et à pignon et crémaillère. Les modèles à tige simple ou traversante sont disponibles dans toutes les tailles (10~40 mm). Le CRQ2 dispose d'amortisseurs internes et son corps peut être utilisé comme bride. L'emploi d'un double piston élimine le retour. Les détecteurs sont disponibles.
- L'alimentation est centralisée sur une extrémité.
- Amortissement interne.
- Le corps peut faire office de bride.
- Design compact Modèle peu encombrant.
- 2 détecteurs magnétiques peuvent être montés sur un même côté.
- Vis de réglage de l'angle de rotation.
- Montage précis du corps.
- L'utilisation d'un double piston élimine le risque de jeu mécanique.
- Modèles à axe simple et traversant dans toutes les tailles.