- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
- MSQ
MSQ
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
Nouveau type MSQ, table rotative/crémaillère et pignon
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matière. Le MSQ incorpore des roulements de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif de type crémaillère et pignon permettant un réglage de 0 à 190 degrés. La série est disponible en quatre options de taille (10, 20, 30 et 50). Le nouveau MSQ est livré avec une table et une plaque interchangeables en option pour un montage facile. Des coussinets, des pare-chocs ou des amortisseurs remplaçables à haute énergie admissible sont disponibles en option standard. Capacité de commutation automatique avec les commutateurs D-M9 ou D-A9. Les caractéristiques supplémentaires comprennent un arbre creux et la possibilité de montage de charge directe. Les nouvelles fonctionnalités de la série comprennent: des gammes de vitesses réduites compactes et légères, étendues, une plaque d'échange en option et un trou central élargi pour la tuyauterie.
- Actionneur rotatif à pignon et crémaillère
- Montage à charge directe possible
- Réglage dans un sens
- Fonction de commutation automatique
- Compact et léger
- Hauteur: Max. 28% de réduction * (54 mm? 39 mm)
- Poids: Max. 28% de réduction * (940 g? 680 g)
- Diamètre du trou central élargi pour la tuyauterie (ø9mm? Ø12mm) * Par rapport au modèle existant (MSQ20)
- La plage de temps de rotation réglable est étendu (0,2 à 2,0 s / 90 degrés)
- Peut être utilisé à des vitesses inférieures par rapport au produit existant
MSQ, Rotary Table, Rack & Pinion, External Shock Absorber
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Rotary table w/external shock absorber
- 4 bore sizes available
- 90° and 180° rotation available
- Auto switch capable
- Compact and lightweight
- Height: 28% reduction (54mm to 39mm)
- Weight: 28% reduction (940g to 680g)
- Enlarged center hole for piping (9mm to 12mm) compared to existing MSQ model
MSQ*70~200, Rotary Table, Rack & Pinion, Basic & High Precision
The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. Available with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
- Rack & Pinion style, rotary table-basic type
- Three bore sizes available
- Direct load mounting possible
- Adjustment from one direction
- Auto switch capable
MSQ, Table rotative à crémaillère, Shock Absorber
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Table rotative avec amortisseur de chocs externe
- Quatre alésages disponibles
- Modèle haute précision ou basique
- 90° et 180° de rotation disponible
- Compatible avec les détecteurs
MSQ * 1-7, Table rotative rack et type Pinion
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Table rotative compacte, modèle à pignon-crémaillère
- Tailles : 1, 2, 3, 7
- Fixation universelle
- Le câblage et le raccordement peuvent être choisis en fonction des conditions de montage
- Plage de réglage de l'angle : 0 à 190
11-MSQ, Table rotative à crémaillère, série Clean (Taille 1, 2, 3, 7)
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Table rotative, type crémaillère
- Taille 1, 2, 3, 7
- Montage de charge direct possible
- Type de haute précision disponible
- Fonction de commutation automatique LI>
- Porté latéral ou frontal LI> UL>
11/22-MSQ, Table rotative à crémaillère, série Clean (Taille 10, 20, 30, 50)
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Table rotative, type crémaillère
- Taille 10, 20, 30, 50
- Montage de charge direct possible
- Type de haute précision disponible
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
P>
MSQXB, Rotary basse vitesse Table crémaillère
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Nouvelle plage de réglage du temps de rotation.
- Traitement de surface spécial.
- Lubrifiant spécial faible vitesse.
- Amortissement élastique supprimé.