MSQ, Rotary Table, Rack & Pinion, External Shock Absorber

La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.

  • Rotary table w/external shock absorber
  • 4 bore sizes available
  • 90° and 180° rotation available
  • Auto switch capable
  • Compact and lightweight
  • Height: 28% reduction (54mm to 39mm)
  • Weight: 28% reduction (940g to 680g)
  • Enlarged center hole for piping (9mm to 12mm) compared to existing MSQ model
MSQ, Rotary Table, Rack & Pinion, External Shock Absorber
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Amortisseur de chocs Configuration Status
Emplacement des orifices Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Type de filetage Configuration Status