Nouveau type MSQ, table rotative/crémaillère et pignon

La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matière. Le MSQ incorpore des roulements de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif de type crémaillère et pignon permettant un réglage de 0 à 190 degrés. La série est disponible en quatre options de taille (10, 20, 30 et 50). Le nouveau MSQ est livré avec une table et une plaque interchangeables en option pour un montage facile. Des coussinets, des pare-chocs ou des amortisseurs remplaçables à haute énergie admissible sont disponibles en option standard. Capacité de commutation automatique avec les commutateurs D-M9 ou D-A9. Les caractéristiques supplémentaires comprennent un arbre creux et la possibilité de montage de charge directe. Les nouvelles fonctionnalités de la série comprennent: des gammes de vitesses réduites compactes et légères, étendues, une plaque d'échange en option et un trou central élargi pour la tuyauterie.

  • Actionneur rotatif à pignon et crémaillère
  • Montage à charge directe possible
  • Réglage dans un sens
  • Fonction de commutation automatique
  • Compact et léger
  • Hauteur: Max. 28% de réduction * (54 mm? 39 mm)
  • Poids: Max. 28% de réduction * (940 g? 680 g)
  • Diamètre du trou central élargi pour la tuyauterie (ø9mm? Ø12mm) * Par rapport au modèle existant (MSQ20)
  • La plage de temps de rotation réglable est étendu (0,2 à 2,0 s / 90 degrés)
  • Peut être utilisé à des vitesses inférieures par rapport au produit existant
Nouveau type MSQ, table rotative/crémaillère et pignon
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Type de l'orifice Configuration Status