MSQ, Table rotative à crémaillère, Shock Absorber

La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.

  • Table rotative avec amortisseur de chocs externe
  • Quatre alésages disponibles
  • Modèle haute précision ou basique
  • 90° et 180° de rotation disponible
  • Compatible avec les détecteurs
MSQ, Table rotative à crémaillère, Shock Absorber
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type de guidage Configuration Status
Taille Configuration Status
Amortisseur de chocs Configuration Status
Emplacement des orifices Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Type de filetage Configuration Status