- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
- MSQ
- MSQ * 1-7, Table rotative rack et type Pinion
MSQ * 1-7, Table rotative rack et type Pinion
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Table rotative compacte, modèle à pignon-crémaillère
- Tailles : 1, 2, 3, 7
- Fixation universelle
- Le câblage et le raccordement peuvent être choisis en fonction des conditions de montage
- Plage de réglage de l'angle : 0 à 190