- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
- MSQ
- 11/22-MSQ, Table rotative à crémaillère, série Clean (Taille 10, 20, 30, 50)
11/22-MSQ, Table rotative à crémaillère, série Clean (Taille 10, 20, 30, 50)
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
- Table rotative, type crémaillère
- Taille 10, 20, 30, 50
- Montage de charge direct possible
- Type de haute précision disponible
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
P>