- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Préhenseurs et Echappements
 - 11/22-M (D) HR3
 
11/22-M (D) HR3
Série 11/22-M (D) HR3, une pince de série propre rotatif 3-doigt d'actionnement, comporte un centrage de haute précision et une reproductibilité élevée. Un actionneur rotatif à double effet et les roulements à billes de précision permettent une action lisse sans vibration. Cette série est applicable pour salle blanche de classe 10. P>
               11/22-M (D) HR3, pince pneumatique, trois doigts rotatifs sont actionnés, la série Clean
Série 11/22-M (D) HR3, une pince de série propre rotatif 3-doigt d'actionnement, comporte un centrage de haute précision et une reproductibilité élevée. Un actionneur rotatif à double effet et les roulements à billes de précision permettent une action lisse sans vibration. Cette série est applicable pour salle blanche de classe 10. P>
- Pince à air actionnée par rotation
 - Trois doigts
 - Auto switch capable
 - Série de salles blanches LI>
 - Tailles d'alésage disponibles: 10mm, 15mm LI> UL>