- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Préhenseurs et Echappements
 
Préhenseurs et Echappements
               11/22-MHR2
Série 11/22-M (D) de préhension comporte un centrage HR2 de haute précision et une reproductibilité élevée dans un dispositif de préhension d'air rotatif à doigts série 2 propre actionné.
               11/22-M (D) HR3
Série 11/22-M (D) HR3, une pince de série propre rotatif 3-doigt d'actionnement, comporte un centrage de haute précision et une reproductibilité élevée. Un actionneur rotatif à double effet et les roulements à billes de précision permettent une action lisse sans vibration. Cette série est applicable pour salle blanche de classe 10. P>
               11/22-MHZ2
Le 11/22-série MHZ2 est une série de salles blanches type standard pince d'air parallèle, en prenant la place de la MHQ (G) deux séries. Un guide linéaire fournit une rigidité élevée et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même à un point et faux de maintien plus grande. Haut degré de précision de montage est réalisé et une répétabilité de montage est améliorée. P>
               11/22-MHL2
Propre série de la chambre 11 / pinces pneumatiques 22-MHL2 sont conçus pour des applications qui nécessitent une large gamme de Voyage de doigts de préhension. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces différentes tailles. mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère et pignon. La construction à double piston crée une pince compact avec une grande force de retenue. Disponible dans l'alésage tailles 10, 16, 20, 25, 32 et 40 de montage axial (corps taraudé ou un trou traversant) ou d'options de montage latéral disponible. Auto commutateur capable. P>