- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Préhenseurs et Echappements
 - 11/22-MHL2
 
11/22-MHL2
Propre série de la chambre 11 / pinces pneumatiques 22-MHL2 sont conçus pour des applications qui nécessitent une large gamme de Voyage de doigts de préhension. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces différentes tailles. mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère et pignon. La construction à double piston crée une pince compact avec une grande force de retenue. Disponible dans l'alésage tailles 10, 16, 20, 25, 32 et 40 de montage axial (corps taraudé ou un trou traversant) ou d'options de montage latéral disponible. Auto commutateur capable. P>
               11/22-MHL2, Style parallèle large ouverture d'air Gripper, série Clean
Propre série de la chambre 11 / pinces pneumatiques 22-MHL2 sont conçus pour des applications qui nécessitent une large gamme de Voyage de doigts de préhension. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces différentes tailles. mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère et pignon. La construction à double piston crée une pince compact avec une grande force de retenue. Disponible dans l'alésage tailles 10, 16, 20, 25, 32 et 40 de montage axial (corps taraudé ou un trou traversant) ou d'options de montage latéral disponible. Auto commutateur capable. P>
- Pince à air à large ouverture
 - Style parallèle
 - Taille d'alésage applicable: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm
 - Plage de course d'ouverture / fermeture: 20-200 mm
 - Auto switch capable
 -  Série Salle blanche  LI>  UL>
P>