11/22-MHL2, Style parallèle large ouverture d'air Gripper, série Clean

Propre série de la chambre 11 / pinces pneumatiques 22-MHL2 sont conçus pour des applications qui nécessitent une large gamme de Voyage de doigts de préhension. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces différentes tailles. mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère et pignon. La construction à double piston crée une pince compact avec une grande force de retenue. Disponible dans l'alésage tailles 10, 16, 20, 25, 32 et 40 de montage axial (corps taraudé ou un trou traversant) ou d'options de montage latéral disponible. Auto commutateur capable.

  • Pince à air à large ouverture
  • Style parallèle
  • Taille d'alésage applicable: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Plage de course d'ouverture / fermeture: 20-200 mm
  • Auto switch capable
  • Série Salle blanche

11/22-MHL2, Style parallèle large ouverture d'air Gripper, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Série salle blanche Configuration Status
Alésage Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Ouverture / course de fermeture Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status