- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Préhenseurs et Echappements
 - 11/22-MHZ2
 
11/22-MHZ2
Le 11/22-série MHZ2 est une série de salles blanches type standard pince d'air parallèle, en prenant la place de la MHQ (G) deux séries. Un guide linéaire fournit une rigidité élevée et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même à un point et faux de maintien plus grande. Haut degré de précision de montage est réalisé et une répétabilité de montage est améliorée. P>
               11/22-MHZ2, Gripper Air, série Clean
Le 11/22-série MHZ2 est une série de salles blanches type standard pince d'air parallèle, en prenant la place de la MHQ (G) deux séries. Un guide linéaire fournit une rigidité élevée et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même à un point et faux de maintien plus grande. Haut degré de précision de montage est réalisé et une répétabilité de montage est améliorée. P>
- Pince à air standard de type parallèle
 - Alésages 10mm, 16mm, 20mm, 25mm
 - Double effet
 - Auto switch capable
 - Rigidité améliorée du rail de guidage LI>
 - Série salle blanche LI> UL>