- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs guidées
- 13/22-MXQ
13/22-MXQ
Clean série 13/22-MXQ est un actionneur à plateau coulissant de l'air disponible dans 6, 8, 12, 16, 20 et 25 diamètres d'alésage. Cette table coulissante est un double effet, type non-lubrifiant, avec une pression de fonctionnement de 0,15 à 0,7 MPa. Il est également disponible avec Rc, NPT ou G ports. Test de mesure de la génération de particules classer le 13/22-MXQ comme grade 3, 4 qui est déterminée par le type d'option de réglage qui est sélectionné. Après l'inspection, la 13/22-MXQ On insuffle de l'air à haute pureté (banc de nettoyage / classe M3.5) dans un environnement propre. Il est ensuite scellé et livré dans un sac double anti-statique.
13/22-MXQ, Tables de glissement de précision (roulements) - Recirculation salle blanche / cuivre, Fluor, série sans silicone
Clean série 13/22-MXQ est un actionneur à plateau coulissant de l'air disponible dans 6, 8, 12, 16, 20 et 25 diamètres d'alésage. Cette table coulissante est un double effet, type non-lubrifiant, avec une pression de fonctionnement de 0,15 à 0,7 MPa. Il est également disponible avec Rc, NPT ou G ports. Test de mesure de la génération de particules classer le 13/22-MXQ comme grade 3, 4 qui est déterminée par le type d'option de réglage qui est sélectionné. Après l'inspection, la 13/22-MXQ On insuffle de l'air à haute pureté (banc de nettoyage / classe M3.5) dans un environnement propre. Il est ensuite scellé et livré dans un sac double anti-statique.- Série propre 13/22-MXQ
- Taille d'alésage (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Styles standard ou symétriques
- Options de réglage: bouchon en caoutchouc, bouchon en métal
- Interrupteur automatique capable LI> UL>