- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs guidées
 
Actionneurs guidées
               13-MXS
Les tables linéaires pneumatiques pour salle blanche 13-MXS, calibrées pour le niveau de contamination 3, sont adéquates pour les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm et nécessitant généralement l'emploi d'un vérin et d'un guide de précision. Le modèle MXS est disponible dans 6 alésages différents, chacun d'eux offrant des longueurs de course réglables. La compatibilité avec les détecteurs est offerte en standard.
               11-MXJ
' La table et le support pour le montage frontal de la table linéaire pneumatique MXJ permettent d'obtenir une surface de montage frontal ou sur le dessus rigide et très précise. La caractéristique salle blanche est disponible sans changement dans les dimensions. Plusieurs options sont disponibles aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle salle blanche de la série MXJ. Ces options incluent un modèle symétrique, des régleurs de course, un raccordement axial et des détecteurs.
               11/22-MXP
Le MXP est idéal pour les salles blanches et celles qui nécessitent une grande précision de mouvement dans des situations de voyage courtes. Le tableau de diapositives de précision a un guide usiné avec des tolérances très serrées qui fonctionne conjointement avec des roulements à billes de recirculation très précis. Cette glissière est capable de réaliser le parallélisme à l'intérieur de 0,02 mm et la précision de non-rotation aussi faible que 0,03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent le travail doit se tenir à une tolérance +/- 0,05 mm plus la tolérance de la pièce de travail. Le coulisseau comporte deux pistons qui fonctionnent indépendamment pour fournir le mouvement de l'actionneur. P>
               13/22-MXQ
Clean série 13/22-MXQ est un actionneur à plateau coulissant de l'air disponible dans 6, 8, 12, 16, 20 et 25 diamètres d'alésage. Cette table coulissante est un double effet, type non-lubrifiant, avec une pression de fonctionnement de 0,15 à 0,7 MPa. Il est également disponible avec Rc, NPT ou G ports. Test de mesure de la génération de particules classer le 13/22-MXQ comme grade 3, 4 qui est déterminée par le type d'option de réglage qui est sélectionné. Après l'inspection, la 13/22-MXQ On insuffle de l'air à haute pureté (banc de nettoyage / classe M3.5) dans un environnement propre. Il est ensuite scellé et livré dans un sac double anti-statique.
               10-MGF
Clean série 10-MGF est un type table de guidage actionneur disponible en 40, 63 et 100mm tailles d'alésage. Cette table de guidage est un double effet, type non-lubrifiant, disponible avec des orifices Rc, NPT ou G. les tests de mesure de la génération de particules classent le 10-MGF série propre au grade 2. Après inspection, le 10-MGF est soufflé avec de l'air à haute pureté (banc de nettoyage / classe M3.5) dans un environnement propre. Elle est ensuite scellée et livrée dans un sac double anti-statique. P>
               10/11/12/21/22-CXS
Version salle blanche de SMC du cylindre à double tige CXS est disponible en 6 tailles d'alésage (6, 10, 16, 20, 25 et 32 mm) avec des longueurs de course jusqu'à 100 mm. Il est adapté aux applications pick-and-place précis ou la manutention des matériaux légers. Le CXSJ, le cylindre de tige compact, double est disponible en 2 dimensions de l'alésage (6 mm et 10 mm) avec des courses jusqu'à 50 mm. Tant le CXS et le CXSJ peuvent être utilisés avec soit reed ou des commutateurs à l'état solide. P>
P>
P>