- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs guidées
 - 10-MGF
 
10-MGF
Clean série 10-MGF est un type table de guidage actionneur disponible en 40, 63 et 100mm tailles d'alésage. Cette table de guidage est un double effet, type non-lubrifiant, disponible avec des orifices Rc, NPT ou G. les tests de mesure de la génération de particules classent le 10-MGF série propre au grade 2. Après inspection, le 10-MGF est soufflé avec de l'air à haute pureté (banc de nettoyage / classe M3.5) dans un environnement propre. Elle est ensuite scellée et livrée dans un sac double anti-statique. P>
               10 FMG, Table basse Guide de profil, propre série Chambre
Clean série 10-MGF est un type table de guidage actionneur disponible en 40, 63 et 100mm tailles d'alésage. Cette table de guidage est un double effet, type non-lubrifiant, disponible avec des orifices Rc, NPT ou G. les tests de mesure de la génération de particules classent le 10-MGF série propre au grade 2. Après inspection, le 10-MGF est soufflé avec de l'air à haute pureté (banc de nettoyage / classe M3.5) dans un environnement propre. Elle est ensuite scellée et livrée dans un sac double anti-statique. P>
- Table de guidage compact et compacte pour les applications en salle blanche LI>
 -  La tige de guidage de grand diamètre permet au vérin de gérer des charges excentriques appliquées de n'importe quelle direction dans un 360  °  angle  FONT>  SPAN>  LI>
- Génération de particules de grade 2 FONT> SPAN> LI>
 Auto-switch capable FONT> SPAN> LI> UL>  - Génération de particules de grade 2 FONT> SPAN> LI>