10 FMG, Table basse Guide de profil, propre série Chambre

Clean série 10-MGF est un type table de guidage actionneur disponible en 40, 63 et 100mm tailles d'alésage. Cette table de guidage est un double effet, type non-lubrifiant, disponible avec des orifices Rc, NPT ou G. les tests de mesure de la génération de particules classent le 10-MGF série propre au grade 2. Après inspection, le 10-MGF est soufflé avec de l'air à haute pureté (banc de nettoyage / classe M3.5) dans un environnement propre. Elle est ensuite scellée et livrée dans un sac double anti-statique.

  • Table de guidage compact et compacte pour les applications en salle blanche
  • La tige de guidage de grand diamètre permet au vérin de gérer des charges excentriques appliquées de n'importe quelle direction dans un 360 ° angle
  • Génération de particules de grade 2
  • Auto-switch capable
10 FMG, Table basse Guide de profil, propre série Chambre
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Type de l'orifice Configuration Status
Course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status