- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs guidées
- 13-MXS
13-MXS
Les tables linéaires pneumatiques pour salle blanche 13-MXS, calibrées pour le niveau de contamination 3, sont adéquates pour les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm et nécessitant généralement l'emploi d'un vérin et d'un guide de précision. Le modèle MXS est disponible dans 6 alésages différents, chacun d'eux offrant des longueurs de course réglables. La compatibilité avec les détecteurs est offerte en standard.
MXS, Air Table linéaire, propre Type de chambre
Les tables linéaires pneumatiques pour salle blanche 13-MXS, calibrées pour le niveau de contamination 3, sont adéquates pour les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm et nécessitant généralement l'emploi d'un vérin et d'un guide de précision. Le modèle MXS est disponible dans 6 alésages différents, chacun d'eux offrant des longueurs de course réglables. La compatibilité avec les détecteurs est offerte en standard.
- Table coulissante à air avec spécification de salle blanche en option
- Tailles d'alésage (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
- traits standard (mm): 10 à 150
- Contamination 3
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
13-MXSL, Table linéaire pneumatique, modèle salle blanche (symétrique)
Les tables linéaires pneumatiques pour salle blanche 13-MXS, calibrées pour le niveau de contamination 3, sont adéquates pour les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm et nécessitant généralement l'emploi d'un vérin et d'un guide de précision. Le modèle MXS est disponible dans 6 alésages différents, chacun d'eux offrant des longueurs de course réglables. La compatibilité avec les détecteurs est offerte en standard.
- Table linéaire pneumatique, série salle blanche (symétrique)
- Alésages (mm) : 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Course standard (mm) : 10 à 150
- Degré de contamination 3
- Compatible avec les détecteurs