- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs guidées
 - 13-MXS
 - MXS, Air Table linéaire, propre Type de chambre
 
MXS, Air Table linéaire, propre Type de chambre
Les tables linéaires pneumatiques pour salle blanche 13-MXS, calibrées pour le niveau de contamination 3, sont adéquates pour les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm et nécessitant généralement l'emploi d'un vérin et d'un guide de précision. Le modèle MXS est disponible dans 6 alésages différents, chacun d'eux offrant des longueurs de course réglables. La compatibilité avec les détecteurs est offerte en standard.
- Table coulissante à air avec spécification de salle blanche en option
 - Tailles d'alésage (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
 - traits standard (mm): 10 à 150
 - Contamination 3
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>