- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs guidées
- 13-MXS
- 13-MXSL, Table linéaire pneumatique, modèle salle blanche (symétrique)
13-MXSL, Table linéaire pneumatique, modèle salle blanche (symétrique)
Les tables linéaires pneumatiques pour salle blanche 13-MXS, calibrées pour le niveau de contamination 3, sont adéquates pour les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm et nécessitant généralement l'emploi d'un vérin et d'un guide de précision. Le modèle MXS est disponible dans 6 alésages différents, chacun d'eux offrant des longueurs de course réglables. La compatibilité avec les détecteurs est offerte en standard.
- Table linéaire pneumatique, série salle blanche (symétrique)
- Alésages (mm) : 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Course standard (mm) : 10 à 150
- Degré de contamination 3
- Compatible avec les détecteurs