- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs linéaires
 - 10/11/21/22-CA2
 
10/11/21/22-CA2
SMC de & nbsp; CA2 salle blanche précision cylindre d'air a & nbsp; 3 tailles d'alésage. & Nbsp; Course standard vont de 50 à 500 mm. & Nbsp; série 10/11-C (D) A2, disponible pour un environnement propre, de prévenir la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C (D) A2 série offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CDA2 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.
               10/11/21/22-C (D) A2, cylindre d'air, double effet simple tige, Salle blanche
SMC de & nbsp; CA2 salle blanche précision cylindre d'air a & nbsp; 3 tailles d'alésage. & Nbsp; Course standard vont de 50 à 500 mm. & Nbsp; série 10/11-C (D) A2, disponible pour un environnement propre, de prévenir la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C (D) A2 série offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CDA2 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.- Double effet, tige unique LI>
 - Alésage (mm): 40, 50, 63 LI>
 - Course standard (mm): 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 LI>
 - Threads de port Rc, NPT ou G LI>
 - Série propre LI> UL>