- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs linéaires
Actionneurs linéaires
10/11/21/22-CJ2
Série CJ2 cylindres de série propres miniatures disponibles dans des styles à double effet offrent des tubes en acier inoxydable et des tiges en acier inoxydable. La série est disponible dans des tailles alésage 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 15 à 200 mm. Les options de montage comprennent base, pieds et flasque avant. Série CJ2 est autocommutateur capable. P>
10/11/21/22-CM2
série salle blanche CM2 est disponible en double effet à double tige, double effet, simple tige, les styles de verrouillage de montage et à la fin directe. Montures comprennent base, équerres, bride côté tige, côté tête et le bossage de coupe.
10/11/21/22-CG1
SMC de & nbsp; CG1 salle blanche précision cylindre d'air a 8 tailles d'alésage, et peut répondre à tout besoin d'application. Série 10/11-C (D) G1, disponible pour environnement propre et d'éviter la génération de particules dans une salle blanche. Série 21/22-C (D) G1 offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CG1 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.
10/11/21/22-CA2
SMC de & nbsp; CA2 salle blanche précision cylindre d'air a & nbsp; 3 tailles d'alésage. & Nbsp; Course standard vont de 50 à 500 mm. & Nbsp; série 10/11-C (D) A2, disponible pour un environnement propre, de prévenir la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C (D) A2 série offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CDA2 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.
10/11-CUJ
La série miniature de montage, salle blanche gratuit UJC est un gain d'espace cylindre compact. Il est disponible en 6 mm à 10 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 20 mm. La série est UJC interrupteur double action et auto capable. P>
10/11/21/22-CQS
SMC de & nbsp; CQS salle blanche, & nbsp; cylindre d'air compact a & nbsp; 4 tailles d'alésage. Course standard vont de & nbsp; 5 à 50 mm. & Nbsp; 10/11-C (D) QS série, disponible pour un environnement propre, empêche la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C (D) QS série offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CDQ série propre & nbsp; est auto commutateur capable. P>
10/11/21/22-CU
La série CU montage libre, cylindre de salle blanche économise de l'espace et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 25 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. La série CU est une tige unique, vérin à simple effet avec des pare-chocs en caoutchouc standard, et est capable détecteur. P>