- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs linéaires
 - 10/11/21/22-CG1
 
10/11/21/22-CG1
SMC de & nbsp; CG1 salle blanche précision cylindre d'air a 8 tailles d'alésage, et peut répondre à tout besoin d'application. Série 10/11-C (D) G1, disponible pour environnement propre et d'éviter la génération de particules dans une salle blanche. Série 21/22-C (D) G1 offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CG1 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.
               10/11/21/22-C(D)G1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
SMC de & nbsp; CG1 salle blanche précision cylindre d'air a 8 tailles d'alésage, et peut répondre à tout besoin d'application. Série 10/11-C (D) G1, disponible pour environnement propre et d'éviter la génération de particules dans une salle blanche. Série 21/22-C (D) G1 offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CG1 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.- Tige simple à double effet standard
 - Alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100(mm)
 - Course de 20 mm à 300 mm selon l'alésage
 - Montage : basique, équerre, bride avant
 - Série salle blanche
 
               10/11-C(D)G1W, Vérin pneumatique, double effet, double tige, Série salle blanche
SMC de & nbsp; CG1 salle blanche précision cylindre d'air a 8 tailles d'alésage, et peut répondre à tout besoin d'application. Série 10/11-C (D) G1, disponible pour environnement propre et d'éviter la génération de particules dans une salle blanche. Série 21/22-C (D) G1 offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CG1 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.- double effet, double tige
 - Alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100(mm)
 - Course de 20 mm à 300 mm selon l'alésage
 - Montage : basique, équerre, bride avant
 - Série salle blanche
 
               10/11-C(D)G1R, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct, Série salle blanche
SMC de & nbsp; CG1 salle blanche précision cylindre d'air a 8 tailles d'alésage, et peut répondre à tout besoin d'application. Série 10/11-C (D) G1, disponible pour environnement propre et d'éviter la génération de particules dans une salle blanche. Série 21/22-C (D) G1 offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CG1 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.- Double tige simple effet, montage direct
 - Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
 - Courses de 20mm à 300mm en fonction de la taille de l'alésage
 - Série propre LI> UL>