- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs linéaires
- 10/11/21/22-CG1
- 10/11/21/22-C(D)G1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
10/11/21/22-C(D)G1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
SMC de & nbsp; CG1 salle blanche précision cylindre d'air a 8 tailles d'alésage, et peut répondre à tout besoin d'application. Série 10/11-C (D) G1, disponible pour environnement propre et d'éviter la génération de particules dans une salle blanche. Série 21/22-C (D) G1 offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CG1 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.
- Tige simple à double effet standard
- Alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100(mm)
- Course de 20 mm à 300 mm selon l'alésage
- Montage : basique, équerre, bride avant
- Série salle blanche