- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs linéaires
- 10/11/21/22-CG1
- 10/11-C(D)G1R, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct, Série salle blanche
10/11-C(D)G1R, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct, Série salle blanche
SMC de & nbsp; CG1 salle blanche précision cylindre d'air a 8 tailles d'alésage, et peut répondre à tout besoin d'application. Série 10/11-C (D) G1, disponible pour environnement propre et d'éviter la génération de particules dans une salle blanche. Série 21/22-C (D) G1 offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CG1 série propre & nbsp; est auto commutateur capable.
- Double tige simple effet, montage direct
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses de 20mm à 300mm en fonction de la taille de l'alésage
- Série propre LI> UL>