- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs linéaires
 - 10/11/21/22-CQS
 
10/11/21/22-CQS
SMC de & nbsp; CQS salle blanche, & nbsp; cylindre d'air compact a & nbsp; 4 tailles d'alésage. Course standard vont de & nbsp; 5 à 50 mm. & Nbsp; 10/11-C (D) QS série, disponible pour un environnement propre, empêche la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C (D) QS série offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CDQ série propre & nbsp; est auto commutateur capable. P>
               10/11/21/22-C (D) QS, cylindre compact, double effet, Salle blanche
SMC de & nbsp; CQS salle blanche, & nbsp; cylindre d'air compact a & nbsp; 4 tailles d'alésage. Course standard vont de & nbsp; 5 à 50 mm. & Nbsp; 10/11-C (D) QS série, disponible pour un environnement propre, empêche la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C (D) QS série offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CDQ série propre & nbsp; est auto commutateur capable. P>
- Série propre, double tige simple effet
 - Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25 (mm)
 - Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l'alésage
 - Variété d'interrupteurs et de câbles ou de connecteurs précâblés LI> UL>
 
               10/11-C (D) QSX, cylindre à basse vitesse, double effet, Salle blanche
SMC de & nbsp; CQS salle blanche, & nbsp; cylindre d'air compact a & nbsp; 4 tailles d'alésage. Course standard vont de & nbsp; 5 à 50 mm. & Nbsp; 10/11-C (D) QS série, disponible pour un environnement propre, empêche la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C (D) QS série offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CDQ série propre & nbsp; est auto commutateur capable. P>
- CQS, type à basse vitesse
 - Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25mm
 - Frappe jusqu'à 50mm
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>