- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs linéaires
- 10/11/21/22-CQS
- 10/11-C (D) QSX, cylindre à basse vitesse, double effet, Salle blanche
10/11-C (D) QSX, cylindre à basse vitesse, double effet, Salle blanche
SMC de & nbsp; CQS salle blanche, & nbsp; cylindre d'air compact a & nbsp; 4 tailles d'alésage. Course standard vont de & nbsp; 5 à 50 mm. & Nbsp; 10/11-C (D) QS série, disponible pour un environnement propre, empêche la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C (D) QS série offre la même structure que la série propre, et sont pour l'environnement dans lequel l'utilisation du cuivre, du fluor et du silicium sont limitées. & Nbsp; CDQ série propre & nbsp; est auto commutateur capable. P>
- CQS, type à basse vitesse
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25mm
- Frappe jusqu'à 50mm
- Interrupteur automatique capable LI> UL>