- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs linéaires
 - 10/11/21/22-CJ2
 
10/11/21/22-CJ2
Série CJ2 cylindres de série propres miniatures disponibles dans des styles à double effet offrent des tubes en acier inoxydable et des tiges en acier inoxydable. La série est disponible dans des tailles alésage 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 15 à 200 mm. Les options de montage comprennent base, pieds et flasque avant. Série CJ2 est autocommutateur capable. P>
               10/11/21/22-C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
Série CJ2 cylindres de série propres miniatures disponibles dans des styles à double effet offrent des tubes en acier inoxydable et des tiges en acier inoxydable. La série est disponible dans des tailles alésage 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 15 à 200 mm. Les options de montage comprennent base, pieds et flasque avant. Série CJ2 est autocommutateur capable. P>
- Double effet, tige unique pour utilisation dans un environnement propre LI>
 - Types d'aspiration de secours ou de vide LI>
 - Taille d'alésage (mm): 10, 16 LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>
 
               10/11/21/22-C (D) J2, cylindre d'air, 6 mm Bore double effet, simple tige, Salle blanche
Série CJ2 cylindres de série propres miniatures disponibles dans des styles à double effet offrent des tubes en acier inoxydable et des tiges en acier inoxydable. La série est disponible dans des tailles alésage 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 15 à 200 mm. Les options de montage comprennent base, pieds et flasque avant. Série CJ2 est autocommutateur capable. P>
- Double effet, tige unique pour utilisation dans un environnement propre LI>
 - Types d'aspiration de secours ou de vide LI>
 - Taille d'alésage (mm): 6, 10, 16 LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>
 
               10/11/21/22-C(D)J2W-Z, Vérin pneumatique, double effet, double tige, Série salle blanche
Série CJ2 cylindres de série propres miniatures disponibles dans des styles à double effet offrent des tubes en acier inoxydable et des tiges en acier inoxydable. La série est disponible dans des tailles alésage 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 15 à 200 mm. Les options de montage comprennent base, pieds et flasque avant. Série CJ2 est autocommutateur capable. P>
- Tige double à double effet standard
 - Alésage : 10, 16 (mm)
 - Course de 15 mm à 200 mm selon l'alésage
 - Montage : basique, équerre, bride avant
 - Série salle blanche
 
               10/11/21/22-C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, double effet, montage direct, Série salle blanche
Série CJ2 cylindres de série propres miniatures disponibles dans des styles à double effet offrent des tubes en acier inoxydable et des tiges en acier inoxydable. La série est disponible dans des tailles alésage 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 15 à 200 mm. Les options de montage comprennent base, pieds et flasque avant. Série CJ2 est autocommutateur capable. P>
- Vérin pneumatique, double effet, montage direct
 - Alésage : 10, 16 (mm)
 - Course de 15 mm à 200 mm selon l'alésage
 - Série salle blanche