- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs linéaires
- 10/11/21/22-CJ2
- 10/11/21/22-C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, double effet, montage direct, Série salle blanche
10/11/21/22-C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, double effet, montage direct, Série salle blanche
Série CJ2 cylindres de série propres miniatures disponibles dans des styles à double effet offrent des tubes en acier inoxydable et des tiges en acier inoxydable. La série est disponible dans des tailles alésage 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 15 à 200 mm. Les options de montage comprennent base, pieds et flasque avant. Série CJ2 est autocommutateur capable. P>
- Vérin pneumatique, double effet, montage direct
- Alésage : 10, 16 (mm)
- Course de 15 mm à 200 mm selon l'alésage
- Série salle blanche