10/11/21/22-C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche

Série CJ2 cylindres de série propres miniatures disponibles dans des styles à double effet offrent des tubes en acier inoxydable et des tiges en acier inoxydable. La série est disponible dans des tailles alésage 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 15 à 200 mm. Les options de montage comprennent base, pieds et flasque avant. Série CJ2 est autocommutateur capable.

  • Double effet, tige unique pour utilisation dans un environnement propre
  • Types d'aspiration de secours ou de vide
  • Taille d'alésage (mm): 10, 16
  • Interrupteur automatique capable
10/11/21/22-C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Série salle blanche Configuration Status
Aimant Configuration Status
Séries Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Orifice du fond arrière Configuration Status
Version Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Type de montage du détecteur Configuration Status