- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs sans tige
 
Actionneurs sans tige
               12-CY3
Sans fuite externe, la série CY peut être utilisé dans de nombreux environnements divers, y compris salle blanche. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peuvent être utilisés pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible nécessaire pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm avec stokes standard jusqu'à 1000 mm. Les 5 différentes variantes de modèles offrent le choix le plus large d'applications. Les détecteurs sont intégrés en standard. P>