- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs sans tige
- 12-CY3
12-CY3
Sans fuite externe, la série CY peut être utilisé dans de nombreux environnements divers, y compris salle blanche. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peuvent être utilisés pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible nécessaire pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm avec stokes standard jusqu'à 1000 mm. Les 5 différentes variantes de modèles offrent le choix le plus large d'applications. Les détecteurs sont intégrés en standard. P>

Vérin sans tige, 12 CY3B, Salle blanche, à couplage magnétique (mm Course) - Type de base
Sans fuite externe, la série CY peut être utilisé dans de nombreux environnements divers, y compris salle blanche. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peuvent être utilisés pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible nécessaire pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm avec stokes standard jusqu'à 1000 mm. Les 5 différentes variantes de modèles offrent le choix le plus large d'applications. Les détecteurs sont intégrés en standard. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 li>
- Longueurs de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,12 ~ 0,16 MPa (17 ~ 23 psi) li>
- Vitesse: 50 ~ 500 mm / sec. li>
- Graisse au fluor li>
- Classe ISO 5 (Classe 100) li> ul>

Vérin sans tige, 12 CY3R, Salle blanche, Couplé magnétique, Montage direct
Sans fuite externe, la série CY peut être utilisé dans de nombreux environnements divers, y compris salle blanche. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peuvent être utilisés pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible nécessaire pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm avec stokes standard jusqu'à 1000 mm. Les 5 différentes variantes de modèles offrent le choix le plus large d'applications. Les détecteurs sont intégrés en standard. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm li>
- Longueurs de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm li>
- Type de montage direct li>
- Vitesse: 50 ~ 400 mm / sec. li>
- Graisse au fluor li>
- Classe ISO 5 (Classe 100) li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>