Vérin sans tige, 12 CY3R, Salle blanche, Couplé magnétique, Montage direct

Sans fuite externe, la série CY peut être utilisé dans de nombreux environnements divers, y compris salle blanche. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peuvent être utilisés pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible nécessaire pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm avec stokes standard jusqu'à 1000 mm. Les 5 différentes variantes de modèles offrent le choix le plus large d'applications. Les détecteurs sont intégrés en standard.

  • Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm
  • Type de montage direct
  • Vitesse: 50 ~ 400 mm / sec.
  • Graisse au fluor
  • Classe ISO 5 (Classe 100)
  • Interrupteur automatique capable
Vérin sans tige, 12 CY3R, Salle blanche, Couplé magnétique, Montage direct
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Type de l'orifice Configuration Status
Course Configuration Status