- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs rotatifs
 
Actionneurs rotatifs
               11/22-MSQ
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériel. Il incorpore un guide de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100, et 200 avec un réglage rotatif de 0 à 190 degrés, et la compatibilité avec les détecteurs. Des caractéristiques additionnelles incluent une colonne creuse et la possibilité de monter directement la charge.
               11-C (D) RA1
L'actionneur rotatif 11 crémaillère et pignon-CRA1 (série propre) offre un très fort couple à la taille et un positionnement précis. Alésages sont 30 et 50 mm. Les unités peuvent être commandées commutateur automatique capable et avec des coussins. styles de base ou de brides de raccordement disponibles. modèles bout d'arbre simple ou double bout d'arbre sont disponibles. P>