- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Actionneurs rotatifs
 - 11-C (D) RA1
 
11-C (D) RA1
L'actionneur rotatif 11 crémaillère et pignon-CRA1 (série propre) offre un très fort couple à la taille et un positionnement précis. Alésages sont 30 et 50 mm. Les unités peuvent être commandées commutateur automatique capable et avec des coussins. styles de base ou de brides de raccordement disponibles. modèles bout d'arbre simple ou double bout d'arbre sont disponibles. P>
               11-C (D) RA1, crémaillère actionneur rotatif, série Clean
L'actionneur rotatif 11 crémaillère et pignon-CRA1 (série propre) offre un très fort couple à la taille et un positionnement précis. Alésages sont 30 et 50 mm. Les unités peuvent être commandées commutateur automatique capable et avec des coussins. styles de base ou de brides de raccordement disponibles. modèles bout d'arbre simple ou double bout d'arbre sont disponibles. P>
- Série de salles blanches LI>
 - Fonction de commutation automatique LI>
 - Extrémité d'arbre simple ou double disponible LI>
 - Coussin d'air disponible LI>
 - Styles de montage de base ou de pied disponibles LI>
 - Alésages tailles 30 et 50mm LI>
 - Actionneur rotatif à crémaillère LI> UL>