11-C (D) RA1, crémaillère actionneur rotatif, série Clean

L'actionneur rotatif 11 crémaillère et pignon-CRA1 (série propre) offre un très fort couple à la taille et un positionnement précis. Alésages sont 30 et 50 mm. Les unités peuvent être commandées commutateur automatique capable et avec des coussins. styles de base ou de brides de raccordement disponibles. modèles bout d'arbre simple ou double bout d'arbre sont disponibles.

  • Série de salles blanches
  • Fonction de commutation automatique
  • Extrémité d'arbre simple ou double disponible
  • Coussin d'air disponible
  • Styles de montage de base ou de pied disponibles
  • Alésages tailles 30 et 50mm
  • Actionneur rotatif à crémaillère
11-C (D) RA1, crémaillère actionneur rotatif, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Axe Configuration Status
Taille Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status