- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Chambre propre
 - Sine (accélération en douceur)
 - 12-REA
 
12-REA
Série 12-REA fournit les fonctionnalités nécessaires pour permettre un transfert rapide qui élimine pratiquement l'impact de choc. 12-REA est disponible en 5 tailles d'alésage de 25 mm à 63 mm et coups jusqu'à 1000mm. Il dispose également d'un extérieur du tube de cylindre spécialement traité. Après inspection, les produits sont soufflés à l'air de haute pureté (banc / classe M3.5 propre) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles anti-statique. P>
               Vérin sans tige, 12 REA, Sine, accélération et Decelarating salle blanche, Couplé magnétique
Série 12-REA fournit les fonctionnalités nécessaires pour permettre un transfert rapide qui élimine pratiquement l'impact de choc. 12-REA est disponible en 5 tailles d'alésage de 25 mm à 63 mm et coups jusqu'à 1000mm. Il dispose également d'un extérieur du tube de cylindre spécialement traité. Après inspection, les produits sont soufflés à l'air de haute pureté (banc / classe M3.5 propre) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles anti-statique. P>
- Tailles d'alésage: 25, 32 40, 50, 63 mm li>
 - Longueurs de course: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm li>
 - Longueur de course maximale: 1300 mm (alésage 25, 32, 40, 50 et 63) li>
 - Pression de fonctionnement minimale: 0,18 MPa (26 psi) li>
 - Vitesse: 50 ~ 300 mm / sec. li> ul>