- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Sine (accélération en douceur)
Sine (accélération en douceur)
10/11-REC
Série REC cylindre Sine permet le transfert rapide du travail avec le choc / l'impact considérablement réduit. Maximum 500 mm / s de transfert à grande vitesse est possible en réduisant considérablement le temps de cycle. La série REC salle blanche élimine la poussière générée à l'intérieur d'un échappement à partir de l'orifice de décharge ou d'un vide de balayage, et est capable auto commutateur. P>
12-REA
Série 12-REA fournit les fonctionnalités nécessaires pour permettre un transfert rapide qui élimine pratiquement l'impact de choc. 12-REA est disponible en 5 tailles d'alésage de 25 mm à 63 mm et coups jusqu'à 1000mm. Il dispose également d'un extérieur du tube de cylindre spécialement traité. Après inspection, les produits sont soufflés à l'air de haute pureté (banc / classe M3.5 propre) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles anti-statique. P>