- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Arrêt de la charge
Arrêt de la charge
RS
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
RZQ
La série RZQ de vérins à 3 positions fournit un mécanisme d'arrêt intermédiaire. 2 courses intermédiaires sont également possibles et ne supposent qu'une légère augmentation de la longueur totale. La course de première section peut être spécifiée sans modifier la longueur totale. Précision élevée grâce une méthode d'arrêt intermédiaire comprimant des composants métalliques les uns contre les autres. L'alésage de la tige du tube utilisée représente 70% du diamètre du piston afin de pouvoir supporter une charge latérale. De nombreuses possibilités de montages sont offertes.