RS
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
RS (D) Q, Stopper Cylindre de montage fixe Hauteur
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
- Vérin stopper à hauteur fixe
- Double effet et simple effet disponibles
- Alésage : 12 mm à 50 mm
- Plage de course : 10 mm à 30 mm
- Compatible avec les détecteurs
RS (D) G, Stopper Cylindre, réglable en hauteur de montage
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
- Vérin stoppeur à hauteur réglable
- Double effet et simple effet disponibles
- Alésage : 40 mm, 50 mm
- Plage de course : 20 mm à 30 mm
- Compatible avec les détecteurs
RSH, Stopper Cylindre, Heavy Duty
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série RS2H, pour des tailles de 50 à 80.
- Vérin stoppeur pour charge lourde
- Double effet et simple effet disponibles
- Alésage : 20 mm à 80 mm
- Plage de course : 15 mm à 40 mm
- Compatible avec les détecteurs
RS2H, Heavy Duty Stopper Cylindre
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
- Cylindre d'arrêt résistant
- Alésages (mm) 50, 63, 80
- Type de montage: bride
- Tuyauterie disponible dans 2 directions
- Variété d'options disponibles LI> UL>