RS (D) Q, Stopper Cylindre de montage fixe Hauteur

La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.

  • Vérin stopper à hauteur fixe
  • Double effet et simple effet disponibles
  • Alésage : 12 mm à 50 mm
  • Plage de course : 10 mm à 30 mm
  • Compatible avec les détecteurs
RS (D) Q, Stopper Cylindre de montage fixe Hauteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Résistant à l'eau Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Mouvement Configuration Status
Extrémité de tige Configuration Status
Mont co mmutateur Groove Direct Configuration Status
Boulon de fixation Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status