- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Arrêt de la charge
 - RS
 - RS (D) G, Stopper Cylindre, réglable en hauteur de montage
 
RS (D) G, Stopper Cylindre, réglable en hauteur de montage
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
- Vérin stoppeur à hauteur réglable
 - Double effet et simple effet disponibles
 - Alésage : 40 mm, 50 mm
 - Plage de course : 20 mm à 30 mm
 - Compatible avec les détecteurs