- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Basse vitesse / faible friction
 - Faible frottement
 - MQM
 
MQM
La série MQM est une série de vérins compacts, à faible coefficient de friction et résistant aux charges latérales utilisables aussi bien pour les vitesses faibles que pour les vitesses élevées. La construction du joint métallique avec une faible résistance de fonctionnement lui permet de fonctionner à des vitesses et dans des plages de contrôle de sortie impossibles avec des vérins ordinaires. La série MQM dispose d'une longue espérance de vie de 10000 km ou 100 millions de cycles complets.
               MQM, charge latérale Resisting Cylindre, à faible friction
La série MQM est une série de vérins compacts, à faible coefficient de friction et résistant aux charges latérales utilisables aussi bien pour les vitesses faibles que pour les vitesses élevées. La construction du joint métallique avec une faible résistance de fonctionnement lui permet de fonctionner à des vitesses et dans des plages de contrôle de sortie impossibles avec des vérins ordinaires. La série MQM dispose d'une longue espérance de vie de 10000 km ou 100 millions de cycles complets.
- Lateral Load Resisting Cylinder, Low Friction
 - Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm
 - High speed/frequency version available
 - Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.